Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1132 - Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412
Lista materiale
K1132.1108100
BESTKIPP
N. d'ordine
K1132.1108100
MATERIAL
Materiale
Acciaio
FORMT
Tipo di stampo
diritto, esagonale
FORM
Forma
A
A
Distanza
-
D
Filettatura
M8X1 mm
L
L max.
15.0 mm
L1
Lunghezza
5.5 mm
SW
Apertura chiave
9 mm
GEW
Poids
0.0037 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84879000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245260577
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.